IO-Erweiterung SK TU4-IOE
Materialnummer 275281106
Externe IO-Erweiterung zur Montage an einen dezentralen Frequenzumrichter NORDAC FLEX SK 200E oder dessen unmittelbare Nähe. Diese wird über den NORD-Systembus mit dem Frequenzumrichter verbunden. Es stehen 4 digitale Eingänge, 2 analoge Eingänge, 2 digitale Ausgänge und 1 analoger Ausgang zur Verfügung.
Produktattribute
| Technische Beschreibung | TECHNOLOGIEBOX SK TU4-IOE |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 4 |
| Digitale Ausgänge | 2 |
| Analoge Eingänge | 2 |
| Analoge Ausgänge | 1 |
| Integrierte Busanbindungen | Ohne |
| Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25,00 °C |
|---|---|
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50,00 °C |
| Bruttogewicht | 0,40 kg |
|---|