Netzteil 24V SK CU4-24V-140-B-C
Materialnummer 275271609
Netzteil zum Einbau in ein dezentrales Gerät der elektronischen Antriebstechnik. Der in der Baugruppe integrierte Spannungs-/ Frequenzwandler ermöglicht die Wandlung analoger signale eines Potentiometers in ein digitales Impulssignal.
Produktattribute
| Technische Beschreibung | SCHNITTSTELLE SK CU4-24V-140-B-C |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
|---|---|
| Digitale Ausgänge | 1 |
| Analoge Eingänge | 1 |
| Integrierte Busanbindungen | Ohne |
| Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C |
|---|---|
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Bruttogewicht | 0,15 kg |
|---|