NORDAC BASE SK 180E-151-340-B
Materialnummer 275234358
Produktattribute
| Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 180E-151-340-B |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 3 |
| Digitale Ausgänge | 2 |
| Analoge Eingänge | 2 |
| Analog/Digital Eingänge | 2 |
| PTC Eingang | Ja |
| Interner Bremsgleichrichter | Nein |
| Integrierte Busanbindungen | RS232, USS, ModBus, Interbus |
| Industrial Ethernet | Optional |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
| Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 180 Ω |
|---|---|
| Nennleistung | 1,50 kW |
| Nennleistung | 2,00 HP |
| Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 6,00 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 5,70 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 4,00 A |
| Ausgangsstrom (FLA) | 3,60 A |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP55 |
| Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 50 °C |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min | 50 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -25 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Länge | 254 mm |
| Höhe | 123 mm |
| Breite | 165 mm |
| Bruttogewicht | 3,45 kg |
|---|
| Zertifizierungen der Drive Electronics | UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cUL, EAC-Kennzeichnung, RoHS |
|---|---|
| Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
| Art der Steuerspannung | Interne 24V |
|---|---|
| Bremschopper | Ja |
| Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
| Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
| Integrierte PLC | Ja |