NORDAC BASE SK 180E-221-340-B-C
Materialnummer 275234859
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 180E-221-340-B-C |
---|
Interner Bremsgleichrichter | Nein |
---|---|
Wirkungsgradklasse | IE2 |
Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Interne 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP66 |
Art der Belüftung | freie Konvektion |
Bremschopper | Ja |
Status LED | Ja |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Integrierte Busanbindungen | RS232, USS, ModBus, Interbus |
Systembus | Nicht potential getrennt |
Digitale Eingänge | 3 |
Digitale Eingänge/Ausgänge | 2 |
Digitale Ausgänge | 2 |
Analoge Eingänge | 2 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
PTC Eingang | Ja |
Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
Länge | 254 mm |
---|---|
Ausgangsstrom (RMS) | 5,50 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 4,90 A |
Min. Pulsfrequenz | 3 kHz |
Max. Pulsfrequenz | 16 kHz |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Nennleistung | 2,20 kW |
Nennleistung | 3,00 HP |
Wirkungsgrad | > 95% |
Höhe | 123 mm |
Breite | 165 mm |
Bruttogewicht | 3,50 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cUL, EAC-Kennzeichnung, RoHS, RCM |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
---|---|
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
4 umschaltbare Parametersätze | Ja |
Statorwiderstandsmessung | Ja |
PI/ PID Regler | PI-Controller |
Integrierte PLC | Ja |