NORDAC BASE SK 180E-750-340-B
Materialnummer 275234356
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 180E-750-340-B |
---|
Interner Bremsgleichrichter | Nein |
---|---|
Wirkungsgradklasse | IE2 |
Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Interne 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP55 |
Art der Belüftung | freie Konvektion |
Bremschopper | Ja |
Status LED | Ja |
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen | RS232 / RS485 |
Integrierte Busanbindungen | RS232, USS, ModBus, Interbus |
Systembus | Nicht potential getrennt |
Digitale Eingänge | 3 |
Digitale Ausgänge | 2 |
Analoge Eingänge | 2 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
PTC Eingang | Ja |
Schnittstelle für Drehgeber | Ohne |
Länge | 221 mm |
---|---|
Breite | 154 mm |
Höhe | 101 mm |
Ausgangsstrom (RMS) | 2,30 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 2,10 A |
Min. Pulsfrequenz | 3 kHz |
Max. Pulsfrequenz | 16 kHz |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Nennleistung | 0,75 kW |
Nennleistung | 1,00 HP |
Wirkungsgrad | > 95% |
Bruttogewicht | 2,20 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cUL, EAC-Kennzeichnung, RoHS |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
---|---|
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
4 umschaltbare Parametersätze | Ja |
Statorwiderstandsmessung | Ja |
PI/ PID Regler | PI-Controller |
Integrierte PLC | Ja |