NORDAC BASE SK 190E-550-340-B

Materialnummer 275235355

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 190E-550-340-B

Interner Bremsgleichrichter Nein
Wirkungsgradklasse IE2
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Art der Steuerspannung Interne 24V
Schutzart der Antriebselektronik IP55
Art der Belüftung freie Konvektion
Bremschopper Ja
Status LED Ja
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485
Integrierte Busanbindungen AS-Interface
Systembus Nicht potential getrennt
Digitale Eingänge 3
Digitale Eingänge/Ausgänge 2
Digitale Ausgänge 2
Analoge Eingänge 2
Analog/Digital Eingänge 2
PTC Eingang Ja
Schnittstelle für Drehgeber Ohne

Länge 221 mm
Breite 154 mm
Höhe 101 mm
Ausgangsstrom (RMS) 1,70 A
Ausgangsstrom (FLA) 1,50 A
Min. Pulsfrequenz 3 kHz
Max. Pulsfrequenz 16 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Nennleistung 0,55 kW
Nennleistung 1,00 HP
Wirkungsgrad > 95%

Bruttogewicht 2,20 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cUL, EAC-Kennzeichnung, RoHS
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
4 umschaltbare Parametersätze Ja
Statorwiderstandsmessung Ja
PI/ PID Regler PI-Controller
Integrierte PLC Ja