NORDAC FLEX SK 200E-151-340-A-C

Materialnummer 275226808

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 200E-151-340-A-C

Interner Bremsgleichrichter Nein
Wirkungsgradklasse IE2
Netzversorgung 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Art der Steuerspannung Interne 24V
Schutzart der Antriebselektronik IP66
Bremschopper Ja
Status LED Ja
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen RS232 / RS485
Integrierte Busanbindungen USS, RS232, ModBus
Systembus Nicht potential getrennt
Digitale Eingänge 4
Digitale Ausgänge 2
Analoge Eingänge 2
PTC Eingang Ja
Schnittstelle für Drehgeber HTL

Länge 236 mm
Breite 156 mm
Höhe 127 mm
Ausgangsstrom (RMS) 4,00 A
Ausgangsstrom (FLA) 3,60 A
Min. Pulsfrequenz 3 kHz
Max. Pulsfrequenz 16 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Nennleistung 1,50 kW
Nennleistung 2,00 HP
Wirkungsgrad > 95%

Bruttogewicht 1,85 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cTick, EAC-Kennzeichnung, RoHS, CSA-Zertifizierung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung, EACex-Zertifizierung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Ja
Positionierung mit POSICON Ja
4 umschaltbare Parametersätze Ja
Statorwiderstandsmessung Ja
PI/ PID Regler PI-Controller
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Ja
Hubwerksfunktion Nein
Evakuierungsfahrt Nein