NORDAC FLEX SK 210E-112-340-A
Materialnummer 275227314
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 210E-112-340-A |
---|
Interner Bremsgleichrichter | Ja |
---|---|
Wirkungsgradklasse | IE2 |
Netzversorgung | 3~ 380 … 500 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Externe 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP55 |
Bremschopper | Ja |
Status LED | Ja |
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen | RS232 / RS485 |
Integrierte Busanbindungen | USS, RS232, ModBus |
Systembus | Nicht potential getrennt |
Digitale Eingänge | 3 |
Digitale Ausgänge | 2 |
Analoge Eingänge | 2 |
PTC Eingang | Ja |
Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
Länge | 480 mm |
---|---|
Breite | 305 mm |
Höhe | 160 mm |
Ausgangsstrom (RMS) | 23,00 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 20,00 A |
Min. Pulsfrequenz | 3 kHz |
Max. Pulsfrequenz | 16 kHz |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Nennleistung | 11,00 kW |
Nennleistung | 15,00 HP |
Wirkungsgrad | > 95% |
Bruttogewicht | 13,90 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | UL-Zertifizierung, CE-Kennzeichnung, cTick, EAC-Kennzeichnung, RoHS, CSA-Zertifizierung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung, EACex-Zertifizierung |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
---|---|
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Ja |
Positionierung mit POSICON | Ja |
4 umschaltbare Parametersätze | Ja |
Statorwiderstandsmessung | Ja |
PI/ PID Regler | PI-Controller |
Bremsenmanagement | Ja |
Integrierte PLC | Ja |
Hubwerksfunktion | Ja |
Evakuierungsfahrt | Ja |
Funktionale Sicherheit | STO, 1-kanalig, PL e |