NORDAC PRO SK 500E-221-323-A
Materialnummer 275410220
Produktattribute
| Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 500E-221-323-A |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 5 |
| Analog/Digital Eingänge | 2 |
| Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
| Relais | 2 |
| PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
| PTC Eingang | Nein |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
| Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 46 Ω |
|---|---|
| Nennleistung | 2,20 kW |
| Nennleistung | 3,00 HP |
| Netzversorgung | 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz, 3~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 19,60 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 19,40 A |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 13,30 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 13,10 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 9,50 A |
| Ausgangsstrom (FLA) | 8,80 A |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Höhe | 260 mm |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 153 mm |
| Bruttogewicht | 2,00 kg |
|---|
| Zertifizierungen der Drive Electronics | RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung |
|---|---|
| Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
| Art der Steuerspannung | Interne 24V |
|---|---|
| Bremschopper | Ja |
| Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
| Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
| Positionierung mit POSICON | Nein |
| Bremsenmanagement | Ja |
| Integrierte PLC | Nein |