NORDAC PRO SK 500E-221-340-A
Materialnummer 275420220
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 500E-221-340-A |
---|
Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
---|---|
Digitale Eingänge | 5 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
Relais | 2 |
PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
PTC Eingang | Nein |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 130 Ω |
---|---|
Nennleistung | 2,20 kW |
Nennleistung | 3,00 HP |
Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 0,00 A |
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 0,00 A |
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 7,70 A |
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 7,10 A |
Ausgangsstrom (RMS) | 5,50 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 4,90 A |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Wirkungsgradklasse | IE2 |
Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
Höhe | 260 mm |
Breite | 74 mm |
Tiefe | 153 mm |
Bruttogewicht | 1,55 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Art der Steuerspannung | Interne 24V |
---|---|
Bremschopper | Ja |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
Positionierung mit POSICON | Nein |
Bremsenmanagement | Ja |
Integrierte PLC | Nein |