NORDAC PRO SK 500E-551-340-A

Materialnummer 275420550

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 500E-551-340-A

Schnittstelle für Drehgeber HTL
Digitale Eingänge 5
Analog/Digital Eingänge 2
Analoge/Digitale Ausgänge 1
Relais 2
PTC Eingang über digitalen Eingang Ja
PTC Eingang Nein
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485

Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes 60 Ω
Nennleistung 5,50 kW
Nennleistung 7,50 HP
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig 0,00 A
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig 0,00 A
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig 17,50 A
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig 16,00 A
Ausgangsstrom (RMS) 12,50 A
Ausgangsstrom (FLA) 11,00 A
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Wirkungsgradklasse IE2
Schutzart der Antriebselektronik IP20
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur -20 °C
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur 60 °C
Höhe 320 mm
Breite 98 mm
Tiefe 181 mm

Bruttogewicht 3,50 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Art der Steuerspannung Interne 24V
Bremschopper Ja
Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Nein
Positionierung mit POSICON Nein
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Nein