NORDAC PRO SK 500P-250-123-A

Materialnummer 275290103

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 500P-250-123-A

Schnittstelle für Drehgeber HTL, CANopen
Digitale Eingänge 5
Analog/Digital Eingänge 2
Analoge/Digitale Ausgänge 1
Relais 2
PTC Eingang über digitalen Eingang Ja
PTC Eingang Nein
Integrierte Busanbindungen CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus
Industrial Ethernet Nein
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RJ12

Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes 240 Ω
Nennleistung 0,25 kW
Nennleistung 0,33 HP
Netzversorgung 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig 4,20 A
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig 4,10 A
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig 4,20 A
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig 4,10 A
Ausgangsstrom (RMS) 1,70 A
Ausgangsstrom (FLA) 1,70 A
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Wirkungsgradklasse IE2
Schutzart der Antriebselektronik IP20
Min. zulässige Umgebungstemperatur -10 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min 50 °C
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur -20 °C
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur 60 °C
Höhe 200 mm
Breite 66 mm
Tiefe 141 mm

Bruttogewicht 1,20 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics RoHS, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Funktionale Sicherheit Ohne
Art der Steuerspannung Interne 24V
Bremschopper Ja
Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Ja
Positionierung mit POSICON Ja
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Ja