NORDAC PRO SK 500P-750-340-A
Materialnummer 275290306
Produktattribute
| Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 500P-750-340-A |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | HTL, CANopen |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 5 |
| Analog/Digital Eingänge | 2 |
| Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
| Relais | 2 |
| PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
| PTC Eingang | Nein |
| Integrierte Busanbindungen | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus |
| Industrial Ethernet | Nein |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RJ12 |
| Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 300 Ω |
|---|---|
| Nennleistung | 0,75 kW |
| Nennleistung | 1,00 HP |
| Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 2,30 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 2,10 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 2,40 A |
| Ausgangsstrom (FLA) | 2,20 A |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
| Min. zulässige Umgebungstemperatur | -10 °C |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min | 50 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Höhe | 200 mm |
| Breite | 66 mm |
| Tiefe | 141 mm |
| Bruttogewicht | 1,20 kg |
|---|
| Zertifizierungen der Drive Electronics | RoHS, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung |
|---|---|
| Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
| Funktionale Sicherheit | Ohne |
|---|---|
| Art der Steuerspannung | Interne 24V |
| Bremschopper | Ja |
| Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
| Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Ja |
| Positionierung mit POSICON | Ja |
| Bremsenmanagement | Ja |
| Integrierte PLC | Ja |