NORDAC PRO SK 510E-250-323-A
Materialnummer 275710025
Produktattribute
| Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 510E-250-323-A |
|---|
| Schnittstelle für Drehgeber | HTL |
|---|---|
| Digitale Eingänge | 5 |
| Analog/Digital Eingänge | 2 |
| Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
| Relais | 2 |
| PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
| PTC Eingang | Nein |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
| Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 240 Ω |
|---|---|
| Nennleistung | 0,25 kW |
| Nennleistung | 0,33 HP |
| Netzversorgung | 1~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz, 3~ 200 … 240 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 3,70 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 3,70 A |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 2,40 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 2,40 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 1,70 A |
| Ausgangsstrom (FLA) | 1,70 A |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Höhe | 220 mm |
| Breite | 74 mm |
| Tiefe | 153 mm |
| Bruttogewicht | 1,40 kg |
|---|
| Zertifizierungen der Drive Electronics | RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung |
|---|---|
| Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
| Funktionale Sicherheit | STO, 1-kanalig, PL e, SS1-t, PL c |
|---|---|
| Bremschopper | Ja |
| Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
| Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Nein |
| Positionierung mit POSICON | Nein |
| Bremsenmanagement | Ja |
| Integrierte PLC | Nein |