NORDAC PRO SK 520E-301-340-A
Materialnummer 275520300
Produktattribute
| Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 520E-301-340-A |
|---|
| Digitale Eingänge | 7 |
|---|---|
| Analog/Digital Eingänge | 2 |
| Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
| Relais | 2 |
| PTC Eingang über digitalen Eingang | Ja |
| PTC Eingang | Nein |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
| Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes | 91 Ω |
|---|---|
| Nennleistung | 3,00 kW |
| Nennleistung | 4,00 HP |
| Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig | 0,00 A |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 10,50 A |
| Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig | 9,70 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 7,50 A |
| Ausgangsstrom (FLA) | 6,70 A |
| Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
| Wirkungsgradklasse | IE2 |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur | 40 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -20 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Höhe | 275 mm |
| Breite | 98 mm |
| Tiefe | 181 mm |
| Bruttogewicht | 2,70 kg |
|---|
| Zertifizierungen der Drive Electronics | cUL, cTick, RoHS, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung |
|---|---|
| Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
| Bremschopper | Ja |
|---|---|
| Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
| Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Ja |
| Positionierung mit POSICON | Nein |
| Bremsenmanagement | Ja |
| Integrierte PLC | Ja |