NORDAC PRO SK 520E-550-340-A-CP

Materialnummer 275550055

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 520E-550-340-A-CP

Wirkungsgradklasse IE2
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Schutzart der Antriebselektronik IP20
Bremschopper Ja
Status LED Ja
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen RS232 / RS485
Systembus Potential getrennt
Digitale Eingänge 7
Analog/Digital Eingänge 2
Analoge/Digitale Ausgänge 1
Relais 2
PTC Eingang über digitalen Eingang Ja
PTC Eingang Nein

Tiefe 153 mm
Breite 74 mm
Höhe 220 mm
Ausgangsstrom (RMS) 1,70 A
Min. Pulsfrequenz 3 kHz
Max. Pulsfrequenz 16 kHz
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Nennleistung 0,55 kW
Nennleistung 1,00 HP
Wirkungsgrad > 95%

Bruttogewicht 1,40 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Ja
Positionierung mit POSICON Nein
4 umschaltbare Parametersätze Ja
Statorwiderstandsmessung Ja
PI/ PID Regler PID-Controller
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Ja
Hubwerksfunktion Ja
Evakuierungsfahrt Nein