NORDAC PRO SK 545E-372-340-A

Materialnummer 275923710

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung FREQUENZUMR SK 545E-372-340-A

Schnittstelle für Drehgeber HTL, TTL, CANopen, Universal
Digitale Eingänge 6
Digitale Eingänge/Ausgänge 2
Analog/Digital Eingänge 2
Analoge/Digitale Ausgänge 1
Relais 2
PTC Eingang über digitalen Eingang Nein
PTC Eingang Ja
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485

Min. Anschlusswiderstand des Bremswiderstandes 9 Ω
Nennleistung 37,00 kW
Nennleistung 50,00 HP
Netzversorgung 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Eingangsstrom (RMS) - 1 phasig 0,00 A
Eingangsstrom (FLA) - 1 phasig 0,00 A
Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig 105,00 A
Eingangsstrom (FLA) - 3 phasig 91,00 A
Ausgangsstrom (RMS) 75,00 A
Ausgangsstrom (FLA) 65,00 A
Max. Ausgangsfrequenz 400,00 Hz
Wirkungsgradklasse IE2
Schutzart der Antriebselektronik IP20
Max. zulässige Umgebungstemperatur 40 °C
Min. Lagerungs- und Transporttemperatur -20 °C
Max. Lagerungs- und Transporttemperatur 60 °C
Höhe 485 mm
Breite 210 mm
Tiefe 236 mm

Bruttogewicht 16,00 kg

Zertifizierungen der Drive Electronics RoHS, cUL, cTick, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung
Erfüllte EMV Norm EN 61800-3

Bremschopper Ja
Stromvektorregelung (ISD Regelung) Ja
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) Ja
Positionierung mit POSICON Ja
Bremsenmanagement Ja
Integrierte PLC Ja