NORDAC PRO SK 550P-250-340-A
Materialnummer 275295303
Produktattribute
Technische Beschreibung | FREQUENZUMR SK 550P-250-340-A |
---|
Wirkungsgradklasse | IE2 |
---|---|
Netzversorgung | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Art der Steuerspannung | Interne 24V, Externe 24V |
Schutzart der Antriebselektronik | IP20 |
Art der Belüftung | Gebläse |
Bremschopper | Ja |
Status LED | Ja |
Verfügbare Diagnose-Schnittstellen | USB-C, RJ12 |
Integrierte Busanbindungen | CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus, EtherCat, Ethernet / IP, Powerlink, Profinet IO |
Systembus | Potential getrennt |
Digitale Eingänge | 6 |
Digitale Ausgänge | 2 |
Analog/Digital Eingänge | 2 |
Analoge/Digitale Ausgänge | 1 |
Relais | 2 |
PTC Eingang über digitalen Eingang | Nein |
PTC Eingang | Ja |
Schnittstelle für Drehgeber | HTL, CANopen, TTL |
Tiefe | 141 mm |
---|---|
Breite | 66 mm |
Höhe | 200 mm |
Ausgangsstrom (RMS) | 1,00 A |
Ausgangsstrom (FLA) | 0,90 A |
Min. Pulsfrequenz | 4 kHz |
Max. Pulsfrequenz | 16 kHz |
Max. Ausgangsfrequenz | 400,00 Hz |
Nennleistung | 0,25 kW |
Nennleistung | 0,33 HP |
Wirkungsgrad | > 95% |
Bruttogewicht | 1,20 kg |
---|
Zertifizierungen der Drive Electronics | RoHS, CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, EAC-Kennzeichnung, RCM, UkrSEPRO, UKCA-Zertifizierung |
---|---|
Erfüllte EMV Norm | EN 61800-3 |
Stromvektorregelung (ISD Regelung) | Ja |
---|---|
Drehzahlregler (Closed-loop Regelung) | Ja |
Positionierung mit POSICON | Ja |
4 umschaltbare Parametersätze | Ja |
Statorwiderstandsmessung | Ja |
PI/ PID Regler | PID-Controller |
Bremsenmanagement | Ja |
Integrierte PLC | Ja |
Hubwerksfunktion | Ja |
Evakuierungsfahrt | Nein |