NORDAC START SK 175E-301-340-B-ASI
Materialnummer 275229360
Produktattribute
| Technische Beschreibung | STARTER SK 175E-301-340-B-ASI |
|---|
| Digitale Eingänge | 2 |
|---|---|
| Digitale Eingänge/Ausgänge | 2 |
| PTC Eingang | Ja |
| Interner Bremsgleichrichter | Ja |
| Integrierte Busanbindungen | AS-Interface |
| Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
| Nennleistung | 3,00 kW |
|---|---|
| Nennleistung | 4,00 HP |
| Netzversorgung | 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
| Eingangsstrom (RMS) - 3 phasig | 7,50 A |
| Ausgangsstrom (RMS) | 7,50 A |
| Schutzart der Antriebselektronik | IP55 |
| Min. zulässige Umgebungstemperatur | -25 °C |
| Max. zulässige Umgebungstemperatur bei S3-70% 10min | 60 °C |
| Min. Lagerungs- und Transporttemperatur | -25 °C |
| Max. Lagerungs- und Transporttemperatur | 60 °C |
| Länge | 221 mm |
| Höhe | 101 mm |
| Breite | 154 mm |
| Bruttogewicht | 2,10 kg |
|---|
| Art der Steuerspannung | Externe 24V |
|---|---|
| Bremsenmanagement | Ja |