NORDAC START SK 175E-301-340-B-ASI-C

Materialnummer 275229860

Verfügbarkeit: -

Loading...

Voraussichtliches Verfügbarkeitsdatum: -

Loading...


Produktattribute

Technische Beschreibung STARTER SK 175E-301-340-B-ASI-C

Interner Bremsgleichrichter Ja
Netzversorgung 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Art der Steuerspannung Externe 24V
Schutzart der Antriebselektronik IP66
Status LED Ja
Verfügbare Diagnoseschnittstellen RS232 / RS485
Integrierte Busanbindungen AS-Interface
Digitale Eingänge 2
Digitale Eingänge/Ausgänge 2
PTC Eingang Ja

Länge 221 mm
Breite 154 mm
Höhe 101 mm
Ausgangsstrom (RMS) 7,50 A
Nennleistung 3,00 kW
Nennleistung 4,00 HP
Wirkungsgrad > 98%

Bruttogewicht 2,10 kg

4 umschaltbare Parametersätze Nein
Bremsenmanagement Ja