UNIVERSAL SI Schneckengetriebe - SK 1SI31 i = 60,00 - 0,625"
Materialnummer 60392600
Produktattribute
Technische Beschreibung | UNIWORM 1SI31 I= 60 0.625-inch |
---|
Getriebetypenkennung | SK 1SI31 |
---|---|
Wellenmaß der Abtriebswelle | 0.625" |
Einheitensystem | Imperial |
---|---|
Übersetzung | 60 |
Bruttogewicht | 1,45 kg |
---|