UNIVERSAL SI Schneckengetriebe - SK 1SI40 i = 5,00 - 1,000"
Materialnummer 60492050
Produktattribute
| Technische Beschreibung | UNIWORM 1SI40 I= 5 1.000-inch |
|---|
| Getriebetypenkennung | SK 1SI40 |
|---|---|
| Wellenmaß der Abtriebswelle | 1.000" |
| Einheitensystem | Imperial |
|---|---|
| Übersetzung | 5 |
| Bruttogewicht | 2,70 kg |
|---|