UNIVERSAL SI Schneckengetriebe - SK 1SI50 i = 60,00 - 1,125"
Materialnummer 60592600
Produktattribute
Technische Beschreibung | UNIWORM 1SI50 I= 60 1.125-inch |
---|
Getriebetypenkennung | SK 1SI50 |
---|---|
Wellenmaß der Abtriebswelle | 1.125" |
Einheitensystem | Imperial |
---|---|
Übersetzung | 60 |
Bruttogewicht | 4,15 kg |
---|