UNIVERSAL SI Schneckengetriebe - SK 1SI63 i = 7,50 - 1,4375"
Materialnummer 60692080
Produktattribute
Technische Beschreibung | UNIWORM 1SI63 I= 7,5 1.4375 INCH |
---|
Getriebetypenkennung | SK 1SI63 |
---|---|
Wellenmaß der Abtriebswelle | 1.4375" |
Einheitensystem | Imperial |
---|---|
Übersetzung | 7,5 |
Bruttogewicht | 7,80 kg |
---|