Wandmontagekit SK TIE4-WMK-1-K
Materialnummer 275274004
Produktattribute
Technische Beschreibung | WANDMONTAGEKIT SK TIE4-WMK-1-K |
---|
Art der Belüftung | freie Konvektion |
---|
Länge | 205 mm |
---|---|
Breite | 95 mm |
Höhe | 5 mm |
Bruttogewicht | 0,20 kg |
---|
Materialnummer 275274004
Technische Beschreibung | WANDMONTAGEKIT SK TIE4-WMK-1-K |
---|
Art der Belüftung | freie Konvektion |
---|
Länge | 205 mm |
---|---|
Breite | 95 mm |
Höhe | 5 mm |
Bruttogewicht | 0,20 kg |
---|