90 SP/4 - NEMA C-Face - N145TC - 230/460V - BRE 20Nm - HL
Materialnummer 34110284
NORD-Standard Asynchron Motoren erfüllen alle gängigen Effizienzvorschriften, sind in allen internationalen Standards verfügbar und sind mit verschiedenen Optionen verfügbar.
Produktattribute
Technische Beschreibung | 90 SP/4 CUS P251 N145TC 230/460 TW FDB2. |
---|
Kabeleinführung (metrisch) | Kabeleinführung bei I |
---|---|
Motorart | Asynchron |
Motorbaugröße | 90 |
Wirkungsgradklasse | IE3 |
Bremsmotor | Ja |
Schutzart des Motors | IP55 |
Isolationsklasse | F |
Betriebsart des Motors | S1 |
Mechanische Ausführung | NEMA |
Flanschtyp des Motors | IEC B14 |
Bremsmoment | 20 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,76 |
IA / IN 1 | 8,4 |
Motornennspannung (V) | 230/460 |
ETA 50% Last Nennspannung | 86,3 |
ETA 75% Last Nennspannung | 87,4 |
ETA 100% Last Nennspannung | 86,5 |
Nennfrequenz | 60 Hz |
Nennleistung | 1,10 kW |
Nennleistung | 1,50 HP |
Motordrehzahl | 1.740 r/min |
Handlüftung | Mit Handlüftung |
---|---|
Thermischer Motorschutz | Thermowächter als Öffner |
Bruttogewicht | 17,00 kg |
---|
Erfüllte Zertifikate und Konformitäten | CE-Kennzeichnung, UL-Zertifizierung, CSA-Zertifizierung, DoE-CC-Zertifizierung, CSAev-Zertifizierung |
---|