132 SP/4 - IEC B3 - 400/690V - BRE 60Nm
Numéro de référence 36310129
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 132SP/4 P736 B3 400/690 TF 2/I FDB60 |
---|
Position du presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 132 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Oui |
Indice de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B3 |
Couple de freinage nominal | 60 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,80 |
IA / IN 1 | 8,6 |
Tension nominale du moteur | 400/690 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 90,6 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 91,5 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 90,9 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Puissance | 5,50 kW |
Vitesse de rotation du moteur | 1.465 r/min |
Protection thermique du moteur | Sondes PTC |
---|
Poids brut | 65,00 kg |
---|