160 LP/4 - IEC B3 - 400/690V
Numéro de référence 37450129
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 160LP/4 P737 B3 400/690 TF 2/I FDB250 |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Taille du moteur | 160 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B3 |
Couple de freinage nominal | 250 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,85 |
IA / IN 1 | 9,1 |
Tension nominale du moteur | 400/690 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 92,3 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 92,8 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 92,3 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 15,00 kW |
Vitesse du moteur | 1.465 r/min |
Protection thermique du moteur | Sondes PTC |
---|
Poids brut | 160,00 kg |
---|