63 SP/4 - IEC B14 - C90 - 230/460V
Numéro de référence 31010080
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 63 SP/4 CUS P760 B14 230/460 TW |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 63 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Non |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,62 |
---|---|
IA / IN 1 | 4,0 |
Tension nominale du moteur | 230/460 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 58,9 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 65,9 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 68,5 |
Fréquence nominale | 60 Hz |
Rapport de réduction | 0,12 kW |
Rapport de réduction | 0,16 HP |
Vitesse du moteur | 1.695 r/min |
Protection thermique du moteur | Déclencheur thermique à ouverture |
---|
Poids brut | 3,80 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Certification CSA, Marquage CE |
---|