71 L/4 - IEC B3 - 230/400V
Numéro de référence 32510100
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 71 L/4 P731 B3 230/400 2/I |
---|
Cable entry (metric) | Cable gland at I |
---|---|
Motor type | Asynchronous |
Taille du moteur | 71 |
Classe d'efficacité | IE1 |
Moteur frein | Non |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B3 |
Cosinus phi 1 | 0,71 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,6 |
Tension nominale du moteur | 230/400 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 60,6 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 65,7 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 67,0 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 0,37 kW |
Vitesse du moteur | 1.380 r/min |
Poids brut | 6,30 kg |
---|