80 S/4 - NEMA C-Face - N56C - 230/460V
Numéro de référence 33110012
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 80 S/4 CUS P250 230/460 |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 80 |
Classe d'efficacité | IE1 |
Moteur frein | Non |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | NEMA |
Type de bride de moteur | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,71 |
---|---|
IA / IN 1 | 3,6 |
Tension nominale du moteur | 230/460 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 72,0 |
Fréquence nominale | 60 Hz |
Rapport de réduction | 0,55 kW |
Rapport de réduction | 0,75 HP |
Vitesse du moteur | 1.710 r/min |
Poids brut | 8,00 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Certification UL, Certification CSA |
---|