80 SP/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V
Numéro de référence 33010085
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 80 SP/4 P762 B14 230/400 TF |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
---|---|
Type de moteur | Asynchrone |
Taille du moteur | 80 |
Classe d'efficacité | IE3 |
Moteur frein | Non |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B14 |
Cosinus phi 1 | 0,75 |
---|---|
IA / IN 1 | 5,1 |
Tension nominale du moteur | 230/400 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 79,5 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 81,8 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 81,4 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 0,55 kW |
Vitesse du moteur | 1.420 r/min |
Protection thermique du moteur | Sondes PTC |
---|
Poids brut | 9,70 kg |
---|