90 L/4 - IEC B14 - C120 - 230/400V - BRE 20Nm
Numéro de référence 34510055
Attributs de produit
| Description technique | 90 L/4 P763 B14 230/400 FDB20 |
|---|
| Position de la boîte à bornes | Position de la boîte à bornes en 1 |
|---|---|
| Position du presse-étoupe (métrique) | Presse-étoupe en I |
| Type de moteur | Asynchrone |
| Taille du moteur | 90 |
| Classe d'efficacité | IE1 |
| Frein | Avec frein |
| Moteur frein | Oui |
| Indice de protection du frein | IP55 |
| Mode de fonctionnement | S1 |
| Exécution mécanique | IEC |
| Type de bride du moteur | IEC B14 |
| Classe de protection du moteur | IP55 |
|---|---|
| Classe d'isolation | F |
| Couple de freinage nominal | 20 Nm |
|---|---|
| Cosinus phi 1 | 0,78 |
| IA / IN 1 | 4,8 |
| Tension nominale du moteur | 230/400 |
| Rendement à 50% de la charge nominale | 78,7 |
| Rendement à 75% de la charge nominale | 79,1 |
| Rendement à 100% de la charge nominale | 77,5 |
| Fréquence nominale | 50 Hz |
| Puissance nominale | 1,50 kW |
| Vitesse de rotation du moteur | 1.395 r/min |
| Poids brut | 19,00 kg |
|---|