90 S/4 - IEC B5 - A200 - 230/400V - BRE 20Nm
Numéro de référence 34010037
Les moteurs asynchrones standards NORD sont conformes à toutes les réglementations communes d’efficacité, sont disponibles dans toutes les normes internationales et avec différentes options.
Attributs de produit
Description technique | 90 S/4 P753 B5 230/400 FDB20 |
---|
Presse-étoupe (métrique) | Cable gland at I |
---|---|
Type de moteur | Asynchronous |
Taille du moteur | 90 |
Classe d'efficacité | IE1 |
Frein | Avec frein |
Moteur frein | Oui |
Classe de protection du frein | IP55 |
Classe de protection du moteur | IP55 |
Classe d'isolation | F |
Mode de fonctionnement | S1 |
Exécution mécanique | IEC |
Type de bride de moteur | IEC B5 |
Couple de freinage nominal | 20 Nm |
---|---|
Cosinus phi 1 | 0,74 |
IA / IN 1 | 4,4 |
Tension nominale du moteur | 230/400 |
Rendement à 50% de la charge nominale | 75,7 |
Rendement à 75% de la charge nominale | 77,9 |
Rendement à 100% de la charge nominale | 77,6 |
Fréquence nominale | 50 Hz |
Rapport de réduction | 1,10 kW |
Vitesse du moteur | 1.395 r/min |
Poids brut | 18,00 kg |
---|