NORDAC BASE SK 180E-250-340-B-C
Numéro de référence 275234853
Attributs de produit
| Description technique | INVERTER SK 180E-250-340-B-C |
|---|
| Interface du codeur | Sans |
|---|---|
| Entrées numériques | 3 |
| Entrées / sorties numériques | 2 |
| Digital outputs | 2 |
| Entrées analogiques | 2 |
| Entrées analogiques / numériques | 2 |
| Entrées sondes PTC | Oui |
| Redresseur de frein interne | Non |
| Connexions de bus intégrées | RS232, USS, ModBus, Interbus |
| Ethernet industriel | En option |
| Interfaces de diagnostic disponibles | RS232 / RS485 |
| Puissance | 0,25 kW |
|---|---|
| Puissance | 0,33 HP |
| Tension & fréquence de l'alimentation | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
| Courant d'entrée (RMS) - 1 phase | 0,00 A |
| Courant d'entrée (FLA) - 1 phase | 0,00 A |
| Courant d'entrée (RMS) | 2,00 A |
| Courant d'entrée (FLA) - 3 phases | 2,00 A |
| Courant de sortie (RMS) | 1,20 A |
| Courant de sortie (FLA) | 1,10 A |
| Fréquence de sortie max. | 400,00 Hz |
| Classe d'efficacité | IE2 |
| Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande | IP66 |
| Température ambiante min. autorisée | -25 °C |
| Température ambiante max. autorisée | 50 °C |
| Température ambiante maxi. admissible à S3-70% 10min | 50 °C |
| Température de stockage et de transport mini. | -25 °C |
| Température de stockage et de transport maxi. | 60 °C |
| Longueur | 221 mm |
| Hauteur | 101 mm |
| Largeur | 154 mm |
| Poids brut | 2,20 kg |
|---|
| Certifications | Certification UL, Marquage CE, cUL, Marquage EAC, RoHS |
|---|---|
| Conforme à la norme CEM | EN 61800-3 |
| Type de tension de commande | Tension interne de 24 V |
|---|---|
| Hacheur de frein | Oui |
| Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) | Oui |
| Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) | Non |
| Fonctionnalité PLC intégrée | Oui |