NORDAC BASE SK 180E-750-340-B-C
Numéro de référence 275234856
Attributs de produit
Description technique | INVERTER SK 180E-750-340-B-C |
---|
Interface du codeur | Sans |
---|---|
Entrées numériques | 3 |
Entrées / sorties numériques | 2 |
Digital outputs | 2 |
Entrées analogiques | 2 |
Entrées analogiques / numériques | 2 |
Entrées sondes PTC | Oui |
Redresseur de frein interne | Non |
Connexions de bus intégrées | RS232, USS, ModBus, Interbus |
Ethernet industriel | En option |
Interfaces de diagnostic disponibles | RS232 / RS485 |
Puissance | 0,75 kW |
---|---|
Puissance | 1,00 HP |
Alimentation secteur | 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz |
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase | 0,00 A |
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase | 0,00 A |
Courant d'entrée (RMS) | 3,20 A |
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases | 3,20 A |
Courant de sortie (RMS) | 2,30 A |
Courant de sortie (FLA) | 2,10 A |
Fréquence de sortie max. | 400,00 Hz |
Classe d'efficacité | IE2 |
Type de protection de l'électronique d'entraînement | IP66 |
Température ambiante min. autorisée | -25 °C |
Température ambiante max. autorisée | 50 °C |
Température ambiante maxi. admissible à S3-70% 10min | 50 °C |
Température de stockage et de transport mini. | -25 °C |
Température de stockage et de transport maxi. | 60 °C |
Longueur | 221 mm |
Hauteur | 101 mm |
Largeur | 154 mm |
Poids brut | 2,20 kg |
---|
Certifications | Certification UL, Marquage CE, cUL, Marquage EAC, RoHS |
---|---|
Conforme à la norme CEM | EN 61800-3 |
Type de tension de commande | Tension interne de 24 V |
---|---|
Hacheur de frein | Oui |
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) | Oui |
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) | Non |
Fonctionnalité PLC intégrée | Oui |