NORDAC FLEX SK 225E-250-112-O-C
Numéro de référence 275224503
Attributs de produit
Description technique | INVERTER SK 225E-250-112-O-C |
---|
Redresseur de frein interne | Oui |
---|---|
Classe d'efficacité | IE2 |
Alimentation secteur | 1~ 110 … 120 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz |
Type de tension de commande | Tension externe de 24V, interface AS (jaune) |
Type de protection de l'électronique d'entraînement | IP66 |
Hacheur de frein | Oui |
LED d'état | Oui |
Verfügbare Diagnoseschnittstellen | RS232 / RS485 |
Connexions de bus intégrées | USS, RS232, ModBus, Interbus, Interface AS, S-7.0F |
Bus système | Pas de potentiel séparé |
Entrées numériques | 4 |
Digital outputs | 1 |
Entrées sondes PTC | Oui |
Interface du codeur | HTL |
Longueur | 236 mm |
---|---|
Largeur | 156 mm |
Hauteur | 127 mm |
Courant de sortie (RMS) | 1,70 A |
Courant de sortie (FLA) | 1,70 A |
Fréquence d'impulsion minim. | 3 kHz |
Fréquence d'impulsion max. | 16 kHz |
Fréquence de sortie max. | 400,00 Hz |
Rapport de réduction | 0,25 kW |
Rapport de réduction | 0,33 HP |
Efficacité | > 95% |
Poids brut | 1,85 kg |
---|
Certifications | Certification UL, Marquage CE, cTick, Marquage EAC, RoHS, Certification CSA, RCM, UkrSEPRO, Certification UKCA, Certification EACex |
---|---|
Conforme à la norme CEM | EN 61800-3 |
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) | Oui |
---|---|
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) | Oui |
Positionnement avec POSICON | Oui |
4 jeux de paramètres commutables | Oui |
Mesure de la résistance statorique | Oui |
Contrôle PI / PID | Contrôleur PI |
Gestion du frein | Oui |
Fonctionnalité PLC intégrée | Oui |
Fonction de levage | Oui |
Course d'évacuation | Oui |