NORDAC PRO SK 500E-401-340-A

Numéro de référence 275420400

Disponibilité: -

Loading...

Date de disponibilité estimée : -

Loading...


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 500E-401-340-A

Interface de communication du codeur HTL
Entrées numériques 5
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Oui
Entrées sondes PTC Non
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485

Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. 74 Ω
Puissance nominale 4,00 kW
Puissance nominale 5,00 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (RMS) - 3 phases 13,30 A
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases 12,30 A
Courant de sortie (RMS) 9,50 A
Courant de sortie (FLA) 8,50 A
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Classe d'efficacité IE2
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP20
Température ambiante max. autorisée 40 °C
Température de stockage et de transport mini. -20 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Hauteur 275 mm
Largeur 98 mm
Profondeur 181 mm

Poids brut 2,70 kg

Certifications RoHS, cUL, cTick, Certification UL, Marquage CE
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Type de tension de commande Tension interne de 24 V
Hacheur de frein Oui
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Non
Positionnement avec POSICON Non
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Non