NORDAC PRO SK 530P-551-340-A

Numéro de référence 275293312

Disponibilité: -

Loading...

Date de disponibilité estimée : -

Loading...


Attributs de produit

Description technique INVERTER SK 530P-551-340-A

Interface de communication du codeur HTL, CANopen, TTL
Entrées numériques 6
Digital outputs 2
Entrées analogiques / numériques 2
Sorties analogiques / numériques 1
Relais 2
Entrée sondes PTC via entrée numérique Non
Entrées sondes PTC Oui
Connexions de bus intégrées CAN, CANopen, RS232, USS, ModBus
Ethernet industriel Non
Interfaces de diagnostic disponibles USB-C, RJ12

Connexion de la résistance de freinage d'une résistance mini. 60 Ω
Puissance nominale 5,50 kW
Puissance nominale 7,50 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 3~ 380 … 480 V, -20% /+10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (FLA) - 1 phase 0,00 A
Courant d'entrée (RMS) - 3 phases 14,90 A
Courant d'entrée (FLA) - 3 phases 13,70 A
Courant de sortie (RMS) 12,50 A
Courant de sortie (FLA) 11,60 A
Fréquence de sortie max. 400,00 Hz
Classe d'efficacité IE2
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP20
Température ambiante min. autorisée -10 °C
Température ambiante max. autorisée 40 °C
Température ambiante maxi. admissible à S3-70% 10min 50 °C
Température de stockage et de transport mini. -20 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Hauteur 286 mm
Largeur 91 mm
Profondeur 175 mm

Poids brut 2,60 kg

Certifications RoHS, Certification UL, Certification CSA, Marquage CE, RCM, UkrSEPRO, Certification UKCA
Conforme à la norme CEM EN 61800-3

Fonctions de sécurité Sans
Type de tension de commande Tension interne de 24 V, Tension externe de 24 V
Hacheur de frein Oui
Contrôle vectoriel actuel (contrôle ISD) Oui
Régulateur de vitesse (contrôle en boucle fermée) Oui
Positionnement avec POSICON Oui
Gestion du frein Oui
Fonctionnalité PLC intégrée Oui