NORDAC START SK 175E-301-340-B-ASI

Numéro de référence 275229360

Disponibilité: -

Loading...

Date de disponibilité estimée : -

Loading...


Attributs de produit

Description technique STARTER SK 175E-301-340-B-ASI

Entrées numériques 2
Entrées / sorties numériques 2
Entrées sondes PTC Oui
Redresseur de frein interne Oui
Connexions de bus intégrées Interface AS
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485

Puissance 3,00 kW
Puissance 4,00 HP
Tension & fréquence de l'alimentation 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Courant d'entrée (RMS) 7,50 A
Courant de sortie (RMS) 7,50 A
Indice de protection du variateur de fréquence / système électronique de commande IP55
Température ambiante min. autorisée -25 °C
Température ambiante maxi. admissible à S3-70% 10min 60 °C
Température de stockage et de transport mini. -25 °C
Température de stockage et de transport maxi. 60 °C
Longueur 221 mm
Hauteur 101 mm
Largeur 154 mm

Poids brut 2,10 kg

Type de tension de commande Tension externe de 24 V
Gestion du frein Oui