NORDAC START SK 175E-751-340-B-ASI-C

Numéro de référence 275229863

Disponibilité: -

Loading...

Date de disponibilité estimée : -

Loading...


Attributs de produit

Description technique STARTER SK 175E-751-340-B-ASI-C

Redresseur de frein interne Oui
Alimentation secteur 3~ 200 … 500 V, +/- 10 %, 47 … 63 Hz
Type de tension de commande Tension externe de 24 V
Type de protection de l'électronique d'entraînement IP66
LED d'état Oui
Interfaces de diagnostic disponibles RS232 / RS485
Connexions de bus intégrées Interface AS
Entrées numériques 2
Entrées / sorties numériques 2
Entrées sondes PTC Oui

Longueur 221 mm
Largeur 154 mm
Hauteur 101 mm
Courant de sortie (RMS) 16,00 A
Rapport de réduction 7,50 kW
Rapport de réduction 10,00 HP
Efficacité > 98%

Poids brut 2,10 kg

4 jeux de paramètres commutables Non
Gestion du frein Oui