Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI63 i = 10,00 - 25H7
Numéro de référence 60691100
Attributs de produit
| Description technique | UNIWORM 1SI63 I= 10 25H7 |
|---|
| Désignation du réducteur | SK 1SI63 |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre de sortie | 25 mm |
| Diamètre du tourillon d'arbre | 0,0000 inch |
|---|---|
| Diamètre du tourillon d'arbre | 25,0000 mm |
| Rapport de réduction | 10 |
| Poids brut | 7,70 kg |
|---|