Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI63 i = 100,00 - 1,4375"
Numéro de référence 60692000
Attributs de produit
Description technique | UNIWORM 1SI63 I=100 1.4375-inc |
---|
Identification du type de réducteur | SK 1SI63 |
---|---|
Dimensions de l'arbre | 1.4375" |
Système d'unités | Imperial |
---|---|
Rapport de vitesse / Rapport de réduction | 100 |
Poids brut | 7,80 kg |
---|