Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI75 i = 40,00 - 1,9375"
Numéro de référence 60792400
Attributs de produit
| Description technique | UNIWORM 1SI75 I= 40 1.938-inch |
|---|
| Désignation du réducteur | SK 1SI75 |
|---|---|
| Dimensions de l'arbre de sortie | 1,9375 pouces |
| Diamètre du tourillon d'arbre | 1,9400 inch |
|---|---|
| Diamètre du tourillon d'arbre | 0,0000 mm |
| Rapport de réduction | 40 |
| Poids brut | 12,50 kg |
|---|