Résistance de freinage SK BR2-12/4000-C
Numéro de référence 278282400
Attributs de produit
Description technique | RESISTANCE DE FREINAGE SK BR2-12/4000-C |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Montage mural |
---|---|
Type de résistance de freinage | Résistance de freinage à châssis |
Résistance | 12 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 144,0 kWs |
Profondeur | 585 mm |
Largeur | 266 mm |
Hauteur | 210 mm |
Puissance nominale max. | 4,000 kW |
Poids brut | 4,40 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, RoHS, Certification cURus |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Oui |
---|