Résistance de freinage SK BR2-30/1500-C
Numéro de référence 278282150
Attributs de produit
Description technique | RESISTANCE DE FREINAGE SK BR2-30/1500-C |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Features |
---|---|
Type de résistance de freinage | Features |
Résistance | 30 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 54,0 kWs |
Profondeur | 575 mm |
Largeur | 185 mm |
Hauteur | 120 mm |
Puissance nominale max. | 1,500 kW |
Poids brut | 2,23 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | Marquage CE, RoHS, cUL |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Oui |
---|