Résistance de freinage SK BR2-60/600-C
Numéro de référence 278282060
Attributs de produit
Description technique | RESISTANCE DE FREINAGE SK BR2-60/600-C |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Features |
---|---|
Type de résistance de freinage | Features |
Résistance | 60 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 21,6 kWs |
Profondeur | 385 mm |
Largeur | 92 mm |
Hauteur | 120 mm |
Puissance nominale max. | 0,600 kW |
Poids brut | 0,56 kg |
---|
Fulfilled certificates and conformities | RoHS, Marquage CE, cUL |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Oui |
---|