SK 1SI40/1SI50 - Module IEC 90 - B14 C160
Numéro de référence 60495140
Attributs de produit
Description technique | IEC UNIWORM 90 160 1SI40/50/ |
---|
Type de bride | NORD B14 |
---|
Diamètre extérieur | 160 mm |
---|
Poids brut | 0,72 kg |
---|
Numéro de référence 60495140
Description technique | IEC UNIWORM 90 160 1SI40/50/ |
---|
Type de bride | NORD B14 |
---|
Diamètre extérieur | 160 mm |
---|
Poids brut | 0,72 kg |
---|