Réducteurs à roue et vis sans fin UNIVERSAL SI - SK 1SI50 i = 5,00 - 1,125"
Numéro de référence 60592050
Attributs de produit
Description technique | UNIWORM 1SI50 I= 5 1.125-inch |
---|
Identification du type de réducteur | SK 1SI50 |
---|---|
Dimensions de l'arbre | 1.125" |
Système d'unités | Imperial |
---|---|
Rapport de vitesse / Rapport de réduction | 5 |
Poids brut | 4,15 kg |
---|