Résistance de freinage SK BR4-240/100
Numéro de référence 275991110
Attributs de produit
Description technique | RESISTANCE DE FREINAGE SK BR4-240/100 |
---|
Type de montage de la résistance de freinage | Sans |
---|---|
Type de résistance de freinage | Features |
Résistance | 240 Ω |
---|---|
Consommation d'énergie max. | 2,6 kWs |
Puissance nominale max. | 0,100 kW |
Poids brut | 0,36 kg |
---|
Surveillance de la température de la résistance de freinage | Non |
---|